VLT® Soft Starter MCD 500
VLT® Soft Starter MCD 500 is a total motor starting solution. Current transformers measure motor current and provide feedback for controlled motor ramp profiles. AAC, the Adaptive Acceleration Control automatically employs the ...
|
VLT® Compact Starter MCD 200
Devido ao extensivo uso das tecnologias mais recentes, como novos algoritmos de controle de semicondutores e projeto de bypass interno, os novos soft starters são muito compactos e com dissipação térmica muito baixa.
Não há necessidade de...
|
VLT® Soft Start Controller MCD 100
O MCD 100 é um soft starter de baixo custo e extremamente compacto desenvolvido para motores AC de até 11 kW devido a um projeto único de semicondutores.
O MCD 100 é um verdadeiro produto "ajuste e esqueça". A seleção pode ser feita com ...
|